Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
    Kanlux

    TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light

    Google-Übersetzung,
    Kanlux TYBIA LED ist eine Allgemeinbeleuchtungsleuchte mit SMD-Dioden. Bei der Montage in Korridoren, Treppenhäusern, Sozial- oder Wirtschaftsräumen ermöglicht TYBIA LED erhebliche Einsparungen sowohl in Bezug auf den reduzierten Energieverbrauch als auch auf den langfristigen wartungsfreien Betrieb.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24647
    • ProduktfamilieTYBIA LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit