Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 8W-NW wall light

    Google-Übersetzung,
    Kanlux ASTEN LED ist eine lineare Wandleuchte für den Einsatz an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (IP44). Sie können es einfach über dem Badezimmerspiegel montieren. Die Lampe hat eine eingebaute Lichtquelle auf Basis von SMD-LED-Dioden, deren Lebensdauer mindestens 25.000 Stunden beträgt.
    Spezifikation
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26680
    • ProduktfamilieASTEN
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)41
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit