Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
    Kanlux

    ROLSO LED IP44 15W-NW wall light

    Google-Übersetzung,
    Kanlux ROLSO LED ist eine moderne LED-Haushalteleuchte, deren zusätzlicher Vorteil das subtile Design ist, das insbesondere mit modernen Innenräumen perfekt zusammenarbeitet. Dieser Halter eignet sich dank des Koeffizienten IP44 gut als Beleuchtung von Badezimmern.
    Spezifikation
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26700
    • ProduktfamilieROLSO
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)53
    • Breite (mm)65
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.456
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten