Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STOBI DLP 250-W ceiling light
STOBI DLP 250-W ceiling light
STOBI DLP 250-W ceiling light
STOBI DLP 250-W ceiling light
STOBI DLP 250-W ceiling light
STOBI DLP 250-W ceiling light
STOBI DLP 250-W ceiling light
    Kanlux

    STOBI DLP 250-W ceiling light

    Google-Übersetzung,
    Kanlux STOBI ist die Serie von Deckenleuchten mit austauschbarer Lichtquelle. Sie sind aus Aluminium mit einem vollständig einstellbaren Lichtstrahlwinkel. Die hochwertige Verarbeitung (matte, geschliffene Oberfläche) und der schlichte Stil machen die Leuchten perfekt für Wohnräume, aber auch für Büro und Wohnung.
    Spezifikation
    • Ceiling-mounted spotlight fitting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26833
    • ProduktfamilieSTOBI
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)143
    • Tiefe (mm)253
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit