Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire

    Google-Übersetzung,
    Der Hauptvorteil der Kanlux REKA LED liegt in dem interessanten visuellen Effekt, den die Lampe beim Einschalten erzeugt, sowie in der stufenlosen Lichtstromregulierung mittels Abdeckklappen. Die Kanlux REKA LED eignet sich für die Fassadenbeleuchtung.
    Spezifikation
    • Facade luminaire
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28991
    • ProduktfamilieREKA LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)115
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit