Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GOVIK-ST DSO-B ceiling light
GOVIK-ST DSO-B ceiling light
GOVIK-ST DSO-B ceiling light
GOVIK-ST DSO-B ceiling light
GOVIK-ST DSO-B ceiling light
GOVIK-ST DSO-B ceiling light
GOVIK-ST DSO-B ceiling light
    Kanlux

    GOVIK-ST DSO-B ceiling light

    Google-Übersetzung,
    KANLUX GOVIK ist ein neuer Halter zum Einbauen mit einer einzigartigen Struktur. Der matte Lampenschirm aus Acryl streut das Licht und macht die installierte Lichtquelle unsichtbar. Die Halterung sieht aus wie eine integrierte Anbauleuchte im Miniaturformat.
    Spezifikation
    • Pierścień oprawy do wbudowania 1 pkt. GOVIK-ST DSO-B Gx5,3/GU10 czarny mat
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29237
    • ProduktfamilieGOVIK
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit