Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SABIK LED B-WW staircase lighting
SABIK LED B-WW staircase lighting
SABIK LED B-WW staircase lighting
    Kanlux

    SABIK LED B-WW staircase lighting

    Google-Übersetzung,
    Kanlux SABIK bedeutet modernes Design kombiniert mit attraktiver Lichtwirkung. Es ist eine perfekte Idee, um Treppen und Korridore hervorzuheben oder das Dekor von Räumen zu betonen. Die einzigartige Struktur der Fassungen sorgt für eine gleichmäßige Lichtabgabe. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in eine Box passt, und die PIR-Version ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Der Sensor erkennt Bewegungen / schaltet das Licht ein, unabhängig von der Intensität des Umgebungslichts.
    Spezifikation
    • Oprawa przyschodowa SABIK LED B-WW 0,8W 12V 13lm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29853
    • ProduktfamilieSABIK LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)23
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)0.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit