Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
    Kanlux

    ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector

    Google-Übersetzung,
    Kanlux ACORD ATL 1 sind integrierte Beleuchtungskörper zur Montage an Dreiphasenschienen. Dies sind Lampen, die an unsere individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Wir können Weiß oder Schwarz, zwei Leistungen (18W und 30W), Lichtfarbe und Beleuchtungswinkel wählen (Standard ist 60⁰, aber wir können den Reflektor ersetzen und den Winkel auf 15⁰ oder 36⁰ ändern), je nachdem, ob wir die Oberfläche beleuchten möchten oder ein bestimmtes Detail. Kanlux ACORD ATL 1 steht für 50.000 Stunden Haltbarkeit und 5 Jahre Garantie. Gebrandete Schlüsselkomponenten (LED COB und Netzteil), hohe Echtfarbwiedergabe (CRI > 90) und Entblendung (UGR <19) sind weitere Vorteile dieser einzigartigen Leuchten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33136
    • ProduktfamilieACORD ATL1
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)128
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit