Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO TN38W 6060 NW LED panel

    Google-Übersetzung,
    Kanlux BLINGO LED sind Hintergrundbeleuchtungspanels. Sie sind mit einer Anschlussdose mit Schnellverbinder ausgestattet, die es ermöglicht, Panels miteinander zu verbinden und ihre Montage zu beschleunigen. In den neuen Modellen der bekannten Kanlux BLINGO LED-Panels haben wir ein integriertes Netzteil eingeführt, dank dem wir sie in den entsprechenden Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und die Panels aufputz montieren können.
    Spezifikation
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO TN38W 6060 NW kwadrat 60cmx60cm 5400lm 142lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33177
    • ProduktfamilieBLINGO LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)595
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.006
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire