Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR HI 300W NW floodlight

    Google-Übersetzung,
    Kanlux AGOR HI-Flutlichter verfügen über zwei Hochleistungsoptionen: 240 W und 300 W. Diese Fluter sind in zwei Ausführungen erhältlich: FL AGOR HI (symmetrisch), FL AGOR / A HI (asymmetrisch) mit 5 Jahren Garantie. Kanlux AGOR LED HI ist ein professionelles Produkt, wir haben auf Schutz vor Überspannung (6 kV), hohe Dichtheit (IP 65) und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung (IK08) geachtet. Ein weiterer Vorteil ist die sehr hohe Effizienz: bis zu 150 lm/W. Leuchten sind für die Beleuchtung größerer Industrie-, Gewerbe- und Erholungsgebiete konzipiert. Ein zusätzliches Sicherheitszubehör ist ein Schutzgitter.
    Spezifikation
    • FL AGOR HI 300W NW *OPRAWA LED
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33478
    • ProduktfamilieFL AGOR HI
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)599
    • Breite (mm)442
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)10.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit