Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIVI LED 15W-NW-O ceiling light
STIVI LED 15W-NW-O ceiling light
STIVI LED 15W-NW-O ceiling light
STIVI LED 15W-NW-O ceiling light
STIVI LED 15W-NW-O ceiling light
STIVI LED 15W-NW-O ceiling light
    Kanlux

    STIVI LED 15W-NW-O ceiling light

    Google-Übersetzung,
    Die Kanlux STIVI LED-Deckenleuchte sorgt für Licht, wo herkömmliche Leuchten versagen. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute von 130 lm/W, einen hohen Schutzgrad IP65 und einen Stoßschutz von IK08 aus. Die LED-Leuchte Kanlux STIVI kann im Außenbereich (auf Balkonen, Terrassen, Terrassen, offenen Lauben), in Fluren und Treppenhäusern sowie an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Waschküchen, Umkleideräume und Durchgänge von Schwimmbädern) eingesetzt werden. Zu den weiteren Vorteilen zählen: 5 Jahre Garantie und 50.000 Stunden Lebensdauer der Lichtquelle in der Leuchte sowie die Möglichkeit, eine Version mit Bewegungssensor zu wählen. Wir empfehlen es als hochwertiges Anlageprodukt oder für den professionellen privaten Gebrauch.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35006
    • ProduktfamilieSTIVI LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)62
    Verwandt
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire