Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JASMIN C 470-G/O ceiling light
JASMIN C 470-G/O ceiling light
JASMIN C 470-G/O ceiling light
JASMIN C 470-G/O ceiling light
    Kanlux

    JASMIN C 470-G/O ceiling light

    Google-Übersetzung,
    Kanlux JASMIN ist eine Familie runder Hängelampen aus Holz mit austauschbarer Lichtquelle. Verschiedene Größen und Farben von Deckenleuchten sind erhältlich - von 1 bis 3 Lichtquellen mit E27-Glühbirnensockel passen zu jeder von ihnen. Die Halter können durch Wand- und Deckenleuchten der gleichen Serie bereichert werden.
    Spezifikation
    • JASMIN C 470-G/O*PLAFON.DREW.3max20W
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36501
    • ProduktfamilieJASMIN C
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)475
    • Tiefe (mm)475
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)3.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit