Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
    Kanlux

    PRESO 50 GR garden light

    Google-Übersetzung,
    Kanlux PRESO ist eine Familie von 4 Gartenleuchten, darunter drei Pfostenleuchten mit Höhen von 30 bis 80 cm, deren perfekte Ergänzung eine Wandleuchte ist. Dank des speziellen Designs leuchten die Lampen seitlich statt nach oben, wodurch die gewünschten Bereiche richtig beleuchtet werden können. Das profilierte Design des Lampenschirms verhindert, dass Wasser auf der Oberfläche der Lampe stehen bleibt. Die gesamte Serie der Kanlux PRESO Gartenleuchten ist an austauschbare Lichtquellen mit E27-Sockel angepasst, sodass wir die entsprechende Intensität und Farbe des Lichts selbst wählen können.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36541
    • ProduktfamiliePRESO
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • ETIM-CodeEC000301
    • ETIM-NameLuminaire bollard
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit