Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAVEN EL 25 GR garden light
LAVEN EL 25 GR garden light
LAVEN EL 25 GR garden light
LAVEN EL 25 GR garden light
LAVEN EL 25 GR garden light
LAVEN EL 25 GR garden light
    Kanlux

    LAVEN EL 25 GR garden light

    Google-Übersetzung,
    Kanlux LAVEN ist eine außergewöhnlich elegante Außenbeleuchtung. Diese Gartenlampen haben ein einzigartiges Design, das auf einem getönten Lampenschirm basiert, der durch ein diagonales Seil mit dem Rest der Leuchte verbunden ist. Ihr einzigartiger Stil wird durch Filament-LED-Lichtquellen betont – insbesondere in einer warmen Farbe. Der Flansch an der Basis der Kanlux LAVEN-Masten erleichtert die Befestigung der Lampe im Boden. In der Familie dieser Leuchten gibt es zwei Masten: 50 und 80 cm und zwei Wandleuchten, von denen eine (SE) über einen eingebauten Bewegungs- und Dämmerungssensor verfügt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36548
    • ProduktfamilieLAVEN
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • ETIM-CodeEC000301
    • ETIM-NameLuminaire bollard
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit