Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQILO E27 IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-GR ceiling spotlight
    Kanlux

    AQILO E27 IP65 DSO-GR ceiling spotlight

    Google-Übersetzung,
    KANLUX AQILO ist unsere erste Anbauleuchte mit Schutzart IP65. Sie zeichnet sich durch schlichtes Design aus und ist in den drei Farben Weiß, Schwarz und Graphit erhältlich. Die hohe Dichtheit eignet sich für Räume, in denen die Leuchten erhöhter Luftfeuchtigkeit und Überflutungsgefahr ausgesetzt sind, z. B. Badezimmer und Küchen, sowie Außenbereiche wie Terrassen, Balkone oder überdachte Eingänge. Die Modelle AQILO E14 IP65 und AQILO E27 IP65 verwenden einen Reflektor, der das Licht der Lichtquellen nach unten und nicht auf die Innenfläche der Leuchte lenkt. Dadurch können die Leuchten mit Lichtquellen geringerer Wattzahl ausgestattet werden, und eine zu schwache Raumbeleuchtung wird vermieden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36643
    • ProduktfamilieAQILO IP65
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit