Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
    Kanlux

    HR-LH-WN-W-RM luminaire

    Google-Übersetzung,
    HIERRO ist eine Leuchtenfamilie, die in der Kanlux-Fabrik hergestellt wird. Die minimalistische und elegante Form passt zu den neuesten Trends im Architekturdesign. Die stilvolle Lösung wird häufig in modernen Büros, Geschäften und Lofts als Grund-, Ergänzungs- oder Akzentbeleuchtung eingesetzt. Die großen Vorteile der HIERRO-Leuchten sind: eine Vielzahl verfügbarer Steuerungs- und Installationsmethoden, ein niedriger UGR-Koeffizient, eine hohe Lichtausbeute, die Möglichkeit zur Anpassung an spezifische Beleuchtungsprojekte und eine 5-Jahres-Garantie. So können Sie energiesparende und moderne Beleuchtungssysteme erstellen, die attraktive Lichteffekte bieten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer37128
    • ProduktfamilieHIERRO
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)89
    • Breite (mm)43
    • Tiefe (mm)850
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)1.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit