Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
    Kanlux

    IPER LED 35W-NW-O ceiling light

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Deckenleuchte Kanlux IPER hat eine Reihe von Vorteilen, die sich auf ihre Qualität auswirken. 5 Jahre Garantie, Lebensdauer 50.000 Stunden, hohe Lichtausbeute von 120 lm/W – das sind nur einige davon. Kanlux IPER LED-Deckenleuchten basieren auf Komponenten renommierter Hersteller, wie beispielsweise Samsung 2835 LEDs. Darüber hinaus zeichnen sich diese Leuchten durch außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub IP65 und höchste mechanische Widerstandsfähigkeit IK10 („vandalensicher“) aus, dank derer Sie diese Deckenleuchte an jedem möglichen Ort im Innen- und Außenbereich einsetzen können. Um sie an jede Situation und jeden Ort anzupassen, können Sie wählen zwischen: zwei Leuchtenformen, vier Leistungen und der Möglichkeit, Leuchten mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor (SE-Modelle) auszuwählen.
    Spezifikation
    • Plafoniera LED IPER LED 35W-NW-O okrągła Ø35 4200lm 120lm/W barwa biała IP65 IK10 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer37293
    • ProduktfamilieIPER LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire