Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight

    Google-Übersetzung,
    Kanlux AGOR PRO Fluter sind eine moderne und langlebige Beleuchtungslösung, ideal für Bereiche wie Sportanlagen, Produktionshallen oder Fassaden von Industrie- und Lagergebäuden. Sie sind in drei Leistungsstufen erhältlich: 100 W, 150 W und 200 W sowie in symmetrischer (140 lm/W) und asymmetrischer (135 lm/W) Ausführung. Dank der Schutzart IP65 und der Haltbarkeitsklasse IK08 widerstehen sie effektiv äußeren Einflüssen. Die solide Konstruktion aus Aluminiumguss, der verstärkte Strahler und die Winkelverstellung bis zu 270° sorgen für lange Lebensdauer und Vielseitigkeit. Sie arbeiten in 4000 K und haben eine 5-Jahres-Garantie. Als Zubehör ist ein Schutzgitter erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38423
    • ProduktfamilieFL AGOR PRO
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)253
    • Breite (mm)291
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.99
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit