Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
    Kanlux

    ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire

    Google-Übersetzung,
    ZEVI-Fassadenleuchten sind eine moderne Lösung, die zeitloses Design mit hoher Funktionalität verbindet. Sie bestehen aus robustem Aluminium und gehärtetem Glas und sind dank der Schutzart IP54 wetterbeständig. Ausgestattet mit einer GU10-Fassung ermöglichen sie den Einsatz austauschbarer Lichtquellen mit einer maximalen Leistung von 10 W, wodurch Intensität und Farbtemperatur individuell angepasst werden können. Dank der Doppelverschraubung können mehrere Leuchten zu einer Lichtlinie verbunden werden. Erhältlich in eleganten Schwarz- und Graphittönen mit optionaler Ober-/Untermontage.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38880
    • ProduktfamilieZEVI
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit