1KM DISPLAY (Fanny Jiseborn & Kristofer Jonsson 2016) ist ein flexibles Regal, das als Zeitschriftenhalter, Ablagefach oder Nachttisch verwendet werden kann und auf große Längen aufgebaut werden kann – bei Bedarf bis zu 1 km. Platzieren Sie die neueste Ausgabe aller Zeitschriften der Welt oben und den Rest des Jahres im Fach darunter – ordentlich, schön und praktisch. Mit 1KM DISPLAY können Sie Bibliotheken, Büros, Hotelzimmer, Lobbys, Speisesäle etc.
1KM DISPLAY ist als wandmontiertes Modell in massiver Eiche, Esche, Standardflecken auf Esche, weiß lasierter Eiche oder Esche und Standardfarben auf MDF erhältlich. Als Zubehör sind eine Schublade oder eine elektrische Stromversorgung erhältlich. Das wandmontierte Modell ist als komplette Sektion mit einem, zwei oder drei Fächern erhältlich. Wenn Sie längere Läufe oder zumindest bis zu 1 km bauen möchten, können Sie Kombinationen aus verschiedenen Start-, Mittel- oder Endabschnitten verwenden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |