Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAP - Table pedestal

CAP - Table pedestal

4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Inspiration für den Cap-Tisch (Roger Persson 2014) stammt von diesen großen hölzernen Kabeltrommeln. Sein Name ist jedoch eine Anspielung auf den Hut eines Pilzes, denn diese Tische können in verschiedenen Größen, Höhen, Farben und Variationen wie Pilze aus dem Boden schießen und so allerlei lebendige und höchst individuelle Inszenierungen schaffen. Der hohle Sockel ist aus Massivholz und die Tischplatte ist wahlweise in Furnier oder massiver Eiche, Birke, Esche, Standardfarben, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche erhältlich.

Die Platte ist auch in Laminat Weiß, Eiche, Birke oder Esche erhältlich. Für gebeizte Oberflächen empfehlen wir eine furnierte Platte. Zubehör verschiedene Kabeldurchführungen, die auf Tischplatte oder Sockel montiert werden können. Cap ist eine ideale Lösung in Umgebungen, in denen Haltbarkeit ein Hauptanliegen ist. Die Stabilität und Ausgewogenheit der Konstruktion wird erreicht, indem je nach Größe und Durchmesser der Tischplatte genau die richtige Menge Steinstaub in die Säule gegeben wird.

Spezifikation
  • The inspiration for Cap table (Roger Persson 2014), comes from those big wooden cable drums. Its name, however, is an allusion to the cap of a mushroom, as these tables can spring up like mushrooms in different sizes, heights, colours and variations to create all sorts of lively and highly individual settings. The hollow pedestal is made of solid wood and the tabletop comes in a choice of veneer or solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

    Top is also avaiable in laminate white, oak, birch or ash. For stained finishes, we recommend a veneered top. Accessories different cable slots which can be mounted on table top or pedestal. Cap is an ideal solution in settings where durability is a key concern. The stability and balance of the construction is achieved by adding just the right amount of stone dust inside the pillar, according to the size and diameter of the tabletop.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCAxxx
  • ProduktfamilieCap
  • ProduktgruppeTable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit