Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAY - Storage

MAY - Storage

4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Karl Andersson & Söner beauftragte Patrik Hansson mit der Aufgabe, eine praktische Kommode mit eigener Identität und verschiedenen Beinvarianten zu entwickeln. So entstand im Mai (2013) eine Kommode, bei der sich jeder alternative Schubladengriff versteckt. Die Schubladen bestehen aus Birkensperrholz und haben teilweise ausziehbare Schubladenführungen, gedämpfte Schließung und versteckte Expander. May besteht aus MDF und ist in Eichen- und Eschenfurnieren sowie in Standardfarben erhältlich.

Wählen Sie aus Massivholzbeinen mit Stellschrauben, Stahlkufen mit polierter Chromoberfläche oder vier feststellbaren Rollen. Die Farbe der Rollen ist auf die Kommode abgestimmt, außer bei den Varianten Esche oder Eiche, bei denen die Rollen immer weiß sind. Platzieren Sie May in Ihrem Flur oder Schlafzimmer, als Nachttisch oder zum Aufbewahren von Kleidung, Schuhen und anderen Gegenständen. Sie können ihn sogar freistehend mitten im Raum aufstellen, denn er ist von allen Seiten attraktiv.

Spezifikation
  • Karl Andersson & Söner commissioned Patrik Hansson with the task of developing a practical chest of drawers with its own identity and various alternatives in terms of legs. This resulted in May,(2013), a chest of drawers on which every alternate drawer handle is hidden. The drawers are made of birch plywood and have partial extension drawer slides, dampened closure and hidden expanders. May is made of MDF and is available in oak and ash veneers and standard colors.

    Choose from solid wooden legs with adjustment screws, steel runners with a polished chrome finish or four lockable castors. The color of the castors matches the chest of drawers, except for the ash or oak versions, on which the castors are always white. Place May in your hall or bedroom, as a bedside table or for storing clothes, shoes and other items. You can even place it freestanding in the middle of a room because it is attractive from all angles.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMAYxxx
  • ProduktfamilieMay
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa