Rollo (Design Axel Bjurström 2021) ist ein robuster, stabiler mobiler Klapptisch, der sich einfach zusammenklappen und wegrollen lässt. Die Grundidee bestand darin, einen funktionalen, flexiblen Klapptisch für öffentliche Räume zu schaffen, ohne Kompromisse bei Form und Ästhetik einzugehen. Rollo ist ein Tisch, den eine Person alleine bedienen kann – leicht zu bewegen, leicht aufzubauen, leicht zusammenzuklappen und dennoch robust genug und stabil genug, um allen Belastungen standzuhalten, denen ein Klapptisch im Laufe eines langen Lebens ausgesetzt ist. Rollo-Klapptische gibt es in rechteckiger, runder und halbkreisförmiger Form.
Rollo besteht aus rechteckigen, runden, halbrunden und trapezförmigen Klapptischen oder Formen nach Wunsch. Alle Tische sind in den Höhen 730 und 900 mm erhältlich. Rollo verfügt über eine Tischplatte aus Holz mit sorgfältig gefertigten Elementen, die eine warme, einladende Atmosphäre schaffen. Die organischen Eigenschaften des Holzes werden durch durchdachte Stahlbeschläge ergänzt, die eine funktionale Lösung zum Auf- und Zusammenklappen des Tisches bieten. Eine federbelastete Konstruktion sorgt dafür, dass sich Rollo mit einem Zweihandgriff leicht öffnen lässt, was maximalen Platz für Stühle mit Armlehnen bietet und gleichzeitig sicherstellt, dass der Tisch nicht versehentlich zusammenklappen kann. Die Tischplatte ist sorgfältig ausbalanciert, so dass sie im aufgeklappten Zustand immer perfekt eben ist. Im zusammengeklappten Zustand können Tische dicht aneinander gestellt und nebeneinander gestapelt werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |