Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALVA - SHOWCASE

ALVA - SHOWCASE

Google-Übersetzung,
Alva-Regale (Design Rainer Mutsch) bestehen aus schlanken Holzleisten, die sicher von den Regalböden gehalten werden, an denen sie hängen, um eine Konstruktion zu schaffen, die ebenso stark und stabil ist wie sie atemberaubend anzusehen ist. Das Design bringt das Material an seine Grenzen, indem es die Torsionsfestigkeit von Holz nutzt, um eine Struktur mit hoher Steifigkeit zu schaffen. Alva sieht leicht und luftig aus, ist aber auch extrem robust. Alva ist ein idealer Raumteiler, kann aber auch als Regal neben einem Sofa oder Sessel verwendet werden, während das runde Regal eine clevere Lösung für die Aufbewahrung in der Ecke bietet.
Spezifikation
  • The wood is oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Alternatively, you can combine finishes and choose wooden frames in a standard stain on ash and shelves in oak or ash. The shelving is supplied assembled, with adjustment screws on the base. Shelves and wooden frames are detachable.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeralva-showcase
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeAlva
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 17
  • OmniClassTitelResidential Storage Units
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit