Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAT - Table

BAT - Table

Google-Übersetzung,

Bat (Roger Persson, 2016) ist der Tisch mit einer innovativen Lösung, die die gedrehten Beine mit der Platte verbindet. Das Design der Oberseite der Beine ist von der Form einer Fledermaus inspiriert, nach der der Tisch benannt ist. Den Tisch gibt es in rund, quadratisch und rechteckig in verschiedenen Größen und in den Höhen 470, 570 und 720 mm. Da der Tisch aus Massivholz gefertigt ist, kann er mehrmals geschliffen und neu lackiert werden und eignet sich daher für Umgebungen, in denen es auf Langlebigkeit ankommt. Fledermaus ist in Eiche, Birke, Esche, Standardflecken auf Esche und Standardfarben erhältlich. Bei Standardfarben ist die Tischplatte aus MDF gefertigt. Bitte erkundigen Sie sich nach Details zu nicht standardmäßigen Größen und anderen Ausführungen. Verwenden Sie Bat, um Umgebungen wie Cafés, Hotels, Küchen, Wohnzimmer und Schulen einzurichten.

Spezifikation
  • Bat (Roger Persson, 2016) is the table with an innovative solution connecting the turned legs with the top. The design of the top of the legs is inspired by the shape of a bat, after which the table is named. The table comes in round, square and rectangular options in a range of different sizes and in heights of 470, 570 and 720 mm. As the table is made in solid wood it can be sanded and re-lacquered a number of times and is, therefore, suitable for settings where durability is a key concern. Bat comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and standard colors. For standard colors the tabletop is made in MDF. Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes. Use Bat to furnish environments such as cafés, hotels, kitchens, living rooms and schools.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBaxxx
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeBat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 58 23
  • Format2014TitelCoffee Tables
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit