Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MRS BILL - Storage

MRS BILL - Storage

Google-Übersetzung,

Mrs Bill (Mick Born 2009) ist der Schrank mit den markanten „umgebogenen“ Ecken an der Tür, eine clevere Lösung sowohl zu Hause als auch im Konferenzraum, Empfangsbereich, Büro etc. Mick Born hatte die Idee mit dem Umgekehrten -up-Ecke, während er mit dem Papier in seinem Notizblock spielte.

Der Schrank selbst ist eine Tischlerplattenkonstruktion, furniert in Eiche, Birke oder Standardfarben. Wenn der Schrank entfernt von einer Wand aufgestellt werden soll, muss eine Rückwand bestellt werden, um die Rückseite des Schranks abzudecken. Die Schränke werden fertig montiert mit verstellbaren Schrauben im Sockel geliefert, um sicherzustellen, dass sie gerade und stabil stehen. Mrs Bill ist auch als Medienbank mit den Maßen 1192 mm oder 1620 mm lang, 300 mm hoch und 480 mm tief erhältlich. Die Medienbank hat drei 55-mm-Kabellöcher auf der Rückseite. Optional ist eine Schublade erhältlich. Mrs Bill Medienbank ist in Standardfarben erhältlich.

Spezifikation
  • The cabinet itself is a blockboard construction, veneered in oak, birch or standard colors. If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the plinth to ensure they stand straight and steady. Mrs Bill is also available as a media bench measuring 1192 mm or 1620 mm long by 300 mm high and 480 mm deep. The media bench has three 55 mm cable holes in the back. A drawer is available as an optional extra. Mrs Bill media bench comes in standard colors.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBIxxx
  • ProduktfamilieMrsBill
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit