Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BOUQUET - Table
BOUQUET - Table
BOUQUET - Table

    BOUQUET - Table

    4.3 von 5 Sternen4.3(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Tischserie Bouquet (Jesper Sthåhl 2016) löst die Herausforderung, wie man Platz für viele Menschen um einen Tisch herum findet, durch das kreative Design seines Gestells. Die runden, geraden Holzbeine und ein zentraler Knoten schaffen eine Geometrie, die Beinfreiheit kombiniert mit Stabilität bietet. Name und Aussehen des Tisches sind von einem Rosenstrauß inspiriert. Bouquet gibt es in runden und rechteckigen Modellen in verschiedenen Größen und in einer Höhe von 745 mm.

    Die Tischplatte ist aus furnierter Tischlerplatte und der Beinbock aus Massivholz mit schwarz lackiertem Knoten. Die Beine haben verstellbare Füße. Wählen Sie aus Eiche, Birke, Esche, weißem und schwarzem mattem Laminat, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche. Als optionales Zubehör für die rechteckigen Tischplatten ist ein Kabelmanagementsystem erhältlich. Der Tisch kann als Konferenztisch, Esstisch oder Schreibtisch genutzt werden.

    Spezifikation
    • The Bouquet (Jesper Sthåhl 2016) series of tables solves the challenge of how to find space for lots of people around a table by the creative design of its trestle. The round, straight, wooden legs and a central knot create geometry that offers legroom combined with stability. The name and appearance of the table are inspired by a bouquet of roses. Bouquet comes in round and rectangular models in a number of different sizes and in a height of 745 mm.

      The tabletop is in veneered blockboard and the leg trestle in solid wood with a black-lacquered knot. The legs have adjustable feet. Choose from oak, birch, ash, white and black matte laminate, standard stains on ash and white glazed oak or ash. A cable management system is available as an optional accessory to the rectangular tops. The table can be used as a conference table, dining table or desk.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQxx
    • ProduktfamilieTable
    • ProduktgruppeBouquet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 23
    • Format2014TitelCoffee Tables
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit