Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRYGGA - Folding table

BRYGGA - Folding table

Google-Übersetzung,

Die elegant gewölbte Holztrage des Tisches Brygga (Åsa Johansson, 2004) hält die Beine sicher in Position, verleiht der Konstruktion Stabilität und macht das Zusammen- und Aufklappen des Tisches zu einem Kinderspiel. Der Tisch wurde mit dem Elle Interior Design Award 2005 ausgezeichnet. Tischplatte aus Tischlerplatte, furniert in Eiche, Birke, Esche, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche und Esche. Platte auch in Laminat weiß, schwarz matt, Eiche, Birke und Esche erhältlich. Die Beine sind aus Massivholz. Optional ist ein Trolley zum Aufbewahren/Transportieren von bis zu acht Tischen erhältlich. Verwenden Sie Brygga im Büro, Konferenzraum, Auditorium, Esszimmer, in der Küche, im Wohnzimmer – oder überall dort, wo Sie Funktion mit edlem Design kombinieren möchten.

Spezifikation
  • The table Brygga´s (Åsa Johansson, 2004) elegantly arched wooden stretcher holds the legs securely in position, gives stability to the construction and makes folding and unfolding the table simplicity itself. The table was awarded with Elle Interior Design Award 2005. Blockboard tabletop, veneered in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak and ash. Top also available in laminate white, black matte, oak, birch and ash. The legs are in solid wooden. An optional is a trolley for storing/transporting up to eight tables. Use Brygga in the office, conference room, auditorium, dining room, kitchen, living room – or wherever you want to combine function with fine design.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBRxxx
  • ProduktfamilieBrygga
  • ProduktgruppeTable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit