Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Colo Chair - Showcase

Colo Chair - Showcase

Google-Übersetzung,

Der Colo Chair (2022), Design Kaschkasch, leitet seinen Namen von der Stadt Köln ab, in der sich das Designstudio befindet, das hinter diesem Produkt steht. Karl Andersson & Söner wollten einen Stuhl, der guten Sitzkomfort bietet, sowohl mit als auch ohne gepolsterte Sitzfläche, und einen, der ein hohes Gefühl von Naturholz mit eleganten Linien und einem innovativen Design verbindet, das dafür sorgt, dass er sowohl vielseitig als auch kombinierbar ist. Das Ergebnis war der klappbare Colo Chair – die perfekte Lösung nicht nur, wenn flexible Sitzanordnungen erforderlich sind, sondern auch für dauerhaftere Aufstellungen in Kantinen, Cafés, Restaurants, Kantinen und Konferenzräumen. Und übrigens auch zu Hause als zusätzlicher Stuhl, der an der Wand aufgehängt werden kann und bei Bedarf einsatzbereit ist.

Spezifikation
  • The solid wood frame supports a compression-pressed wooden seat and backrest. All fittings are made of stainless steel. Choose from oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The legs have felt floor protectors. Optional extras are seat pads covered in fabric or leather, link fittings and solid wood suspension brackets 160 mm deep in the same finish as the chair. Maximum two chairs per bracket. A trolley in a black finish with metal handles and locking wheels is also available for storing and transporting up to 12 chairs. Colo Chair weighs 3.4 kg or 4.3 kg with a covered seat pad. When chair is fold the thickness is 72 mm. The appropriate hand tools are all that is required to simply separate each chair into its component parts.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercolochair-showcase
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeColo Chair
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 23 13 11
  • OmniClassTitelResidential Chairs
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit