Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COLLAR Display

COLLAR Display

Google-Übersetzung,

Collar (Louise Hederström 2011) ist ein neuer Blickwinkel auf die Aufbewahrung von Zeitschriften und Broschüren. Je mehr Ausschnitte angezeigt werden, desto stärker wird die asymmetrische Form betont. Das „Cut-Away“-Konzept ist ideal für die Präsentation von Büchern, Zeitschriften und Broschüren in verschiedenen Formen und Größen. Das von einem gefalteten Blatt Papier inspirierte Design hat einen deutlich grafischen Ausdruck. Collar ist in den Größen 1029 x 355 mm (vertikal mit drei separaten Abschnitten) und 316 x 1128 mm (horizontal mit fünf verstellbaren Trennwänden, mit denen bis zu vier separate Abschnitte erstellt werden können) erhältlich. Beide Modelle ragen 107 mm aus der Wand heraus, wo das Paneel an einer Aufhängeleiste aus Metall hängt. Collar ist in Eiche, Birke, Esche, Standardfarben, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche erhältlich.

Spezifikation
  • Collar (Louise Hederström 2011), is a new angle on magazine and brochure storage. The more sections that are displayed, the more the asymmetric form is emphasised. The “cut-away” concept is ideal for displaying books, magazines and brochures in different shapes and sizes. The design, inspired by a sheet of folded paper, has a distinctly graphical expression. Collar comes in sizes of 1029x355 mm (vertical with three separate sections) and 316x1128 mm (horizontal with five adjustable dividers that can be used to create up to four separate sections). Both models project 107 mm from the wall, where the panel hangs on a metal suspension strip. Collar is available in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOTxxx
  • ProduktfamilieCollar
  • ProduktgruppeDisplay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit