Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAVETTO - Storage

CAVETTO - Storage

4.5 von 5 Sternen4.5(15 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der Name Cavetto (kaschkasch 2016) leitet sich von der Randleiste aller Cavetto-Modelle ab – eine Regalserie, die sich in unendlich vielen Variationen konfigurieren lässt. Das Geniale an Cavetto ist, dass die Kanten der Fachböden so geformt sind, dass Rück- und Seitenwände ohne Beschläge dazwischen gesteckt werden können. Cavetto kann an eine Wand gestellt, als Raumteiler positioniert oder als Raum im Raum genutzt werden.

Der Zugriff ist aus einer oder zwei Richtungen möglich, je nachdem, wie die Regale mit den verschiedenen Accessoires gefüllt sind. Das Regal gibt es in vier verschiedenen Höhen und in den Breiten 900 mm und 350 mm. Als Eckregal kann wahlweise eine Breite von 350 mm verwendet werden.

Cavetto besteht aus runden Massivholzbeinen mit verstellbaren Füßen, die durch Tischplattenböden verbunden sind. Cavetto kann dann mit Zubehör, Mittelseiten, Außenseiten, Rückwänden, einer vollständig herausnehmbaren Schublade und einem Türpaar (nur für Breite 900 mm) gefüllt werden. Kisten in zwei verschiedenen Höhen können über dem Regal platziert oder übereinander gestapelt werden. Wählen Sie aus Eiche, Esche, Standardbeizen auf Esche, Eiche weiß lasiert oder Esche und Standardfarben (nur für Zubehör). Cavetto wird teilmontiert geliefert und kann mit einfachen Werkzeugen komplett montiert werden.

Spezifikation
  • The name Cavetto (kaschkasch 2016) comes from the moulding on the edges of all Cavetto models – a shelf series that can be configured in endless variations. The ingenious thing about Cavetto is that the edges of the shelves are shaped so that back and side panels can be inserted between them without the need for any fittings. Cavetto can be placed against a wall, positioned as a room divider or used to build a room within a room.

    It can be accessed from one or two directions depending on how the shelves are filled with the different accessories. The shelf unit comes in four different heights and in widths of 900 mm and 350 mm. A width of 350 mm can be used as a choice of corner shelf.

     Cavetto is made of round solid wood legs with adjustable feet that are linked by blockboard shelves. Cavetto can then be filled with accessories, mid sides, outer sides, backs, a fully removable drawer and pair of doors (only for width 900 mm). Crates in two different heights can be placed above the shelf or stacked on top of each other. Choose from oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and standard colors (only for accesseories). Cavetto is supplied partially assembled and can be fully assembled with simple tools.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCVxxx
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeCavetto
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 17
  • OmniClassTitelResidential Storage Units
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit