Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRONT - Display Ledge

FRONT - Display Ledge

Google-Übersetzung,

Front-Displayleiste (Skala Design 2004), ist für die Wandmontage und in den Längen 250, 500, 1000, 1500 und 2000 mm erhältlich. Die Leiste für gerade (vertikale) Präsentation gibt es in 54 mm und 98 mm tiefen Versionen; Die Leiste für Schrägdisplay ist 54 mm tief. Frontleiste ist in Eiche massiv, Birke, Standardfarben, Standardbeizen auf Eiche und weiß lasierter Eiche erhältlich. Gehärtetes Klarglas in den Höhen 32 mm (nicht für schräge Leiste), 150 mm (=A5) und 230 mm (=A4) im Lieferumfang enthalten. Plexiglas Sonderanfertigungen andere Holzarten, Farben und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage möglich. Trennwände aus Massivholz, die oben auf die Glasfronten gesteckt werden, um jedes Regal als Zubehör in Fächer zu unterteilen. Leisten werden für Display-Magazine, Prospekte, Poster, Fotos verwendet.

Spezifikation
  • Front display ledge (Skala Design 2004), is for wall-mounting and comes in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm. The ledge for straight (vertical) display comes in 54 mm and 98 mm deep versions; the ledge for sloping display is 54 mm deep. Front ledge comes in solid oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Tempered clear glass in height 32 mm (not for sloping ledge), 150 mm (=A5) and 230 mm (=A4) comes as standard. Plexi glass made-to-measure sizes other types of wood, colors and surface treatment are available on request. Dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments as accessories. Ledges are used for display magazines, leaflets, posters, photos.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR1-2-3xx
  • ProduktfamilieFront
  • ProduktgruppeDisplay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa