Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRONT - Display Board

FRONT - Display Board

Google-Übersetzung,

Frontboard (Skala Design 2007) ist ein an der Wand befestigtes Board zur Verwendung als Rückseite für ein Schild oder zum Anzeigen und schnellen und einfachen Wechseln von Nachrichten. Frontanzeigetafeln sind in den Formaten A4 und A3 Hoch- und Querformat erhältlich und werden direkt an der Wand befestigt. Die Leiste und das Glas sind etwas dünner als beim Rest der Front-Reihe. Alternativ eine Reihe von Quer- und Hochformat A4, die auf einer Holzplatte montiert ist.

Auf der Rückseite befindet sich ein Griff, der das Wechseln des Dokuments erleichtert. Billboard für Postergröße 700 × 500 oder 1000 × 700 mm. Paneel und Werbetafel werden mit einer Metallaufhängung an der Wand befestigt. Leiste in Massivholz und Rücken in MDF-Furnier aus Eiche, Birke, Standardfarben, Standardbeizen auf Eiche oder Eiche weiß lasiert. Klarlack abschließen. Gehärtetes Klarglas als Standard und Plexiglas auf Anfrage. Sondergrößen und andere Ausführungen auf Anfrage.

Spezifikation
  • Front board (Skala Design 2007) is a wall-mounted board for use as the backing for a sign or for displaying messages and changing them quickly and easily. Front display boards are available in A4 and A3 portrait and landscape formats, secured directly to the wall. The ledge and glass are slightly thinner than in the rest of the Front range. Alternatively, a number of landscape and portrait A4 which is mounted on a wood panel.

    On the back there is a handle which makes it easy to change document. Billboard for poster-size 700 × 500 or 1000 × 700mm. Panel and billboard is mounted on the wall with a metal suspension strip. Ledge in solid wood and back in MDF veneer of oak, birch, standard colors, standard stains on oak or white glazed oak. Finish clear lacquer. Tempered clear glass as standard and plexi glass upon request. Special sizes and other finishes upon request.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR5-6-7xx
  • ProduktfamilieFront
  • ProduktgruppeDisplay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit