Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRONT - Display Free standing

FRONT - Display Free standing

Google-Übersetzung,

Front freistehend (Skala Design 2006), in drei verschiedenen Kombinationen erhältlich. 1. Ohne Leisten mit Rückseite in Pinnwand 2204 oder magnetischer Whiteboard inkl. Magnete. 2. Als Zeitschriftenregal mit geraden oder schrägen Leisten auf beiden Seiten der Rückseite. 3. Eine Kombination aus geraden oder schrägen Leisten und einer Rückseite aus Holz, Bulletin Board 2204 oder magnetisches Whiteboard inklusive Magneten. Gehärtetes Klarglas in Höhe 150 (=A5) und 230 (=A4) mm als Standard.

Plexiglas auf Anfrage. Basis und Leisten sind aus Massivholz aus Eiche, Birke, Standardfarben, Standardbeizen auf Eiche und weiß lasierter Eiche. Klarlack abschließen. Sondergrößen und andere Ausführungen auf Anfrage. Zubehör wie unsichtbare Rollen, zusätzliche Magnete für Whiteboards, Trennwände aus Massivholz, die oben auf die Glasfronten gesteckt werden, um jedes Regal in Fächer zu unterteilen.

Spezifikation
  • Front freestanding (Skala Design 2006), comes in three different combinations. 1. Without ledges with back in Bulletin Board 2204 or magnetic whiteboard incl. magnets. 2. As magazine shelf with straight or slope ledges on both sides of back. 3. A combination of straight or sloping ledges and back in wood, Bulletin Board 2204 or magnetic whiteboard included magnets. Tempered clear glass in height 150 (=A5) and 230 (=A4) mm as standard.

    Plexi glass upon request. Base and ledges are in solid wood of oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Special sizes and other finishes upon request. Accessories as invisible castors, extra magnets for whiteboard, dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFRE-Dxxx
  • ProduktfamilieFront
  • ProduktgruppeDisplay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit