Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRONT - Display Shelf

FRONT - Display Shelf

Google-Übersetzung,

Frontablage (Skala Design 2012). Regal ist in den Längen 250, 500, 1000, 1500 und 2000 mm und in den Tiefen 98, 160 und 250 mm erhältlich. Alle Größen werden direkt an der Wand befestigt. Der 160 und 250 mm tiefe Fachboden ist mit einer verdeckten Halterung verstärkt. Alle Regale sind wahlweise in massiver Eiche, Birke, Standardfarben, Standardbeizen auf Eiche und weiß lasierter Eiche erhältlich. Sondergrößen und andere Ausführungen auf Anfrage.

Spezifikation
  • Front shelf (Skala Design 2012). Shelf is available in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in depths of 98, 160 and 250 mm. All sizes are secured directly to the wall. The 160 and 250 mm deep shelf is reinforced with a hidden bracket. All shelves come in a choice of solid oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Special sizes and other finishes upon request.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFRHx
  • ProduktfamilieFront
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa