Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRONT - Display Panel

FRONT - Display Panel

Google-Übersetzung,

Frontpanel (Skala Design 2005), ist Zeitschriftenständer, Prospektständer, Spiegel, Schreib- und Pinnwand – oder eine Kombination all dieser Funktionen. Sie können die Rückseite aus gerader oder schräger Leiste wählen, magnetisches Whiteboard inklusive einiger Magnete, Bulletin Board 2204, bezogen in jeder Farbe aus Stoff Europost von Gabriel und Spiegel. Standardabmessungen sind Höhen 800, 1140, 1550 mm und Breiten 250, 500, 1000 mm.

Sondergrößen und deren Ausführungen auf Anfrage. Es wird mit einer Metallschiene an der Wand befestigt. Die Leisten aus Massivholz und die Rückseite aus MDF-Furnier in Eiche, Birke, Standardfarben, Standardbeizen auf Eiche und weiß lasierter Eiche. Klarlack abschließen. Gehärtetes Klarglas in Höhe 32, 150 (=A5) oder 230 (=A4) mm als Standard und Plexiglas auf Anfrage. Anstelle von Glas für magnetische Whiteboards und Pinnwände können Sie auch 15 mm Holzenden wählen. Zubehör: Trennwände aus Massivholz, die oben auf die Glasfronten gesteckt werden, um jedes Regal in Fächer zu unterteilen.

Spezifikation
  • Front panel (Skala Design 2005), is a magazine rack, a brochure stand, a mirror, a writing and noticeboard – or a combination of all these functions. You can choose the back of straight or sloping ledge, magnetic whiteboard included some magnets, Bulletin Board 2204, covered in any color of fabric Europost from Gabriel and mirror. Standard dimensions are heights 800, 1140, 1550 mm and widths 250, 500, 1000 mm.

    Special sizes and ther finishes upon request. It is secured to the wall using a metal rail. The ledges in solid wood and back in MDF of veneer in oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Tempered clear glass in height 32, 150 (=A5) or 230 (=A4) mm as standard and plexiglass upon request. Instead of glass for magnetic whiteboard and notice board you can choose of 15 mm wood end. Accessories: Dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFRT-B-K-G-S-Wxxx
  • ProduktfamilieFront
  • ProduktgruppeDisplay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit