Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hito - Table
Hito - Table
Hito - Table

    Hito - Table

    Google-Übersetzung,

    Der Couchtisch Hito (2024), entworfen von Mario Martinez, ist inspiriert von der Balance und Spannung, die man beim Stapeln von Spielkarten erlebt. Hito verleiht je nach Blickrichtung einen besonderen Ausdruck. Es ist ein stabiler, kleiner und handlicher Tisch, der sich leicht zusammen mit Sofa und Sessel bewegen lässt. Verwenden Sie ihn in einer Gruppe oder als Solitär. Der Name Hito ist japanisch und bedeutet Menschen. Hito ist in zwei Höhen und zwei Durchmessern erhältlich.

    Spezifikation
    • The undercarriage is molded and the top is in solid wood. Material is in oak, ash, standard stains and white-pigmented oak and ash. Power sockets are available as accessories. Hito is delivered assembled.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhito
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeHito
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
    • Klassifizierung12 64 00
    • Format2014TitelBooths and Tables
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit