Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCUS Table - Showcase

LOCUS Table - Showcase

Google-Übersetzung,

Es kommt nicht oft vor, dass man einen Säulentisch findet, der vollständig aus Holz besteht, insbesondere wenn es sich um einen öffentlichen Raum handelt, bei dem Stabilität und Haltbarkeit wesentliche Eigenschaften sind. Locus Pedestal Table (2017) und Locus Table (2023), alle entworfen von Roger Persson, sind aus einem Experiment mit ähnlichen Produkten aus Metall entstanden, bei dem der Designer die prägenden Eigenschaften auf einen vollständig aus Holz gefertigten Säulentisch übertragen hat. Der Tisch lässt sich perfekt in Umgebungen kombinieren, die Kaffee-, Ess- und Stehtische im gleichen Stil erfordern.

Der Locus Table (2023) eignet sich perfekt für alle Arten von Besprechungen wie Konferenzen, Abendessen, Arbeit oder in anderen Kontexten, in denen Sie sich treffen müssen. Der Tisch kann bis zu sieben Meter lang sein, wobei die Holzbeine für maximale Stabilität strategisch platziert sind. Der Tisch ist in einer Höhe von 730 mm und in rechteckigen Formen erhältlich. Die Beine haben einen T-Fuß mit charakteristischem Absatz und bestehen aus Massivholz mit verstellbaren Schrauben.

Spezifikation
  • The tabletop is made of blockboard veneered in oak, birch and ash and standard stains on ash and white pigmented oak or ash. The tabletop is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. Special dimensions and other designs on request. As an accessory to the rectangular tables, there are various cable entries where the cable goes through the legs and down to the floor. The tabletop and leg can easily be dismantled with hand tools.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlocus-showcase
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeLocus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 64 00
  • Format2014TitelBooths and Tables
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit