Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOLLIPOP - Round table ø380 H500
LOLLIPOP - Round table ø380 H500
LOLLIPOP - Round table ø380 H500
LOLLIPOP - Round table ø380 H500

    LOLLIPOP - Round table ø380 H500

    Google-Übersetzung,

    Malin Lundmark hat sich für Lollipop (2014, 2019) von der klassischen Kaffeetassen-Untertasse inspirieren lassen – hier wird der Tisch selbst zur „Untertasse“ für Ihre Tasse. Lollipop ist die ideale Lösung für Kaffeepausen und all die anderen Gelegenheiten, bei denen es praktisch ist, einen kleinen Tisch zu haben, der sich leicht dorthin bewegen lässt, wo er gebraucht wird. Der übergroße Ring ist ein nützlicher Griff, trägt aber auch zum unbeschwerten Ausdruck des Tisches bei.

    2019 wurde die Lollipop-Serie um weitere neue Familienmitglieder erweitert, die alle dieselbe verspielte Persönlichkeit teilen: ein kleiner Couchtisch, ein Stehtisch und Pflanzgefäße in verschiedenen Höhen. Mit dieser umfangreicheren Serie können Sie jetzt eine Lounge mit Tischen in verschiedenen Höhen ausstatten und diese mit Grün in passenden Pflanzgefäßen ergänzen, um einem Raum zusätzliches Leben einzuhauchen. Wie zuvor haben alle Artikel ein Design, das auf Kreisen und Kugeln basiert.

    Der Tisch ist in vier Höhen mit Platten in drei verschiedenen Größen erhältlich. Wählen Sie einen Rahmen mit oder ohne Ring in glänzendem Chrom oder in Standardfarben. Die Tischplatte ist in massiver Eiche, Birke, Esche oder in unseren Standardfarben, Standardbeizen auf Esche oder weiß lasierter Eiche oder Esche ausgeführt. Optional sind bis zu drei Haken in glänzendem Chrom zum Aufhängen unter der Tischplatte erhältlich.

    Der Betonfuß steht am besten auf Untergründen wie Parkett, Klinker, Beton, Kunststoffmatten oder ähnlichem. Vermeiden Sie es, den Tisch auf dicke Teppiche oder solche mit weichem Flor zu stellen, da die Gefahr besteht, dass der Tisch auf dieser Art von Oberfläche weniger stabil ist. Tische werden montiert geliefert.

    Spezifikation
    • The table comes in four heights with tops in three different sizes. Choose a frame with or without a ring in shiny chrome or standard colors finishes. The table top is in solid oak, birch, ash, or finished in our standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Maximum three hooks in polished chrome are available as optional extras to hang things on below the table surface.

      The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface. Tables are delivered assembled.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlollipop-lo3-3850u
    • ProduktfamilieTable
    • ProduktgruppeLollipop
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit