Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mandala - Showcase
Mandala - Showcase
Mandala - Showcase
Mandala - Showcase
Mandala - Showcase

    Mandala - Showcase

    Google-Übersetzung,

    Mandala (2026) ist ein Tisch, dessen Design auf Experimenten mit Papierbögen basiert. Die Tische werden aus handgebogenem Furnier gefertigt, das an einem zentralen Knotenpunkt zusammengefügt wird. Die Idee zu Mandala entstand, als Anki Gneib und Mia Cullin eine Wandinstallation aus geschwungenen Papierformen entwarfen, die ein sanftes Relief an der Wand erzeugten. Das Wort Mandala bedeutet im Sanskrit Kreis oder Zentrum und ist ein universelles Symbol für Ganzheit und Harmonie, in dem sich alles um den Mittelpunkt dreht.

    Spezifikation
    • Mandala is available in two sizes. Diameter 950 mm, height 400 mm with 12 leaves or diameter 1150 mm, height 350 mm with 13 leaves. Wood types are oak, ash, standard stain on ash, white pigment oak or ash.

      The leaves are made of veneer and can then be chosen between three variants: Outside/inside same wood type or stain. Outside wood/inside stain. Outside stain/inside wood. The center node is in the same design as the outside of the veneer. To reinforce the assembly between the leaves, there are two small metal rivets. For oak and ash, the surface treatment is brass and for standard stains, the surface treatment is antique brass. The glass top is 8 mm, available as clear glass or bronze-colored. The top lies loosely on the base.

      Mandala has its own expression. It fits into environments where you really want to make an impression on the viewer.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermandala-showcase
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeMeander
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
    • Klassifizierung12 64 00
    • Format2014TitelBooths and Tables
    • OmniClassNummer23-21 23 15 17
    • OmniClassTitelResidential Coffee Tables

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa