Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MILO -SHOWCASE

MILO -SHOWCASE

Google-Übersetzung,
Die runde Sitzfläche des Milo (2020) Barhockers ist perfekt symmetrisch, was es einfach macht, den Hocker in jeder Umgebung zu platzieren und sicherzustellen, dass Milo aus jedem Blickwinkel einladend aussieht und voll funktionsfähig ist. Die Proportionen der Sitzfläche und die Ausführung in Massivholz ermöglichen den Einbau eines verdeckt liegenden Beschlags für Drehfunktion und Rückenlehne. Die gitterartige Fußstütze fügt nicht nur eine zusätzliche Dimension des Komforts hinzu, dank der Flexibilität, die sie bietet, wenn es darum geht, wie und wo die Benutzer ihre Füße ablegen, sondern sie trägt auch zur Stabilität und Haltbarkeit der Konstruktion bei und verleiht dem Hocker seine eigene einzigartige Persönlichkeit.
Spezifikation
  • Milo is manufactured in solid oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. The footrest has a stainless steel footrest protector and felt floor protectors. Accessories to the stool are: The seat with a fabric or leather cover. The gridy-style footrest comes in a stainless steel finish or lacquered in black or white as standard. The swivel function up to 130 kilos. In the event of future renovation requirements, wooden or covered seats, backrest and underframe can all be simply changed. Milo is a stable, sturdy, hard-working solid wooden bar stool. If you need a truly durable bar stool to partner 900 mm or 1050 mm high tables, Milo is the perfect choice.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermilo-showcase
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeMilo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 52 00
  • Format2014TitelSeating
  • OmniClassNummer23-21 23 13
  • OmniClassTitelResidential Seating
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit