Mill (Roger Persson 2012) ist ein Tisch mit Tischplatte und Beinen aus Massivholz. Die Tischplatte wurde abgefräst, um ihr markantes Erscheinungsbild zu erzeugen. Mill ist mit runder, quadratischer oder rechteckiger Platte in verschiedenen Größen und in den Höhen 460, 590 und 720 mm erhältlich. Da der Tisch aus Massivholz gefertigt ist, kann er mehrmals abgeschliffen und neu lackiert werden und eignet sich daher für den Einsatz in Umgebungen, in denen er stark beansprucht wird. Mill ist in einer Auswahl von Eiche, Birke, Esche, Standardbeizen auf Esche und weiß glasierter Eiche oder Esche erhältlich. Der Tisch ist auch in Standardfarben mit Tischplatte aus MDF erhältlich. Sondergrößen und andere Ausführungen auf Anfrage. Sie können Mill zur Einrichtung von Cafés, Küchen und Wohnzimmern oder in Hotels, Schulen, Wartebereichen usw. verwenden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |