Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEWTON - Table

NEWTON - Table

4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Newtons (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) charakteristische Form kommt von der natürlichen Wirkung der beiden Ringe, die zur Mitte hin gezwungen werden. Der schlanke Tisch hinterlässt im Produktionsprozess kaum Rückstände. Dieser Couchtisch wurde 2009 mit dem Nordic Design Prize und 2010 mit dem Elle Interior Design Award ausgezeichnet. Der Tisch ist in zwei Größen erhältlich. Der Rahmen ist in Eiche, Birke, Esche, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche erhältlich.

Spezifikation
  • Newton’s (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) characteristic shape comes from the natural effect of the two rings are forced towards the center. The slender table leaves very little residue in the production process. This coffee table won the Nordic Design Prize in 2009 and Elle Interior Design Award 2010. The table is available in two sizes. Frame comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNWxxx
  • Produktfamilienewton
  • ProduktgruppeTable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit