Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Opera

Opera

4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Opera (2025 Design Studio Stockholm) ist ein solides, handgefertigtes Tischsystem mit skulpturalem Ausdruck und voller Funktionalität. Inspiriert von einem stilisierten Pilaster entsteht ein Spiel aus Licht, Schatten und Transparenz. Der Unterbau mit seiner Leichtigkeit und gleichzeitig Stabilität bildet eine schöne und spannende Einheit. Opera ist vielseitig einsetzbar in Räumen, in denen ein Tisch benötigt wird, an dem sich Menschen versammeln möchten – zum Besprechen, Plaudern, Essen oder einfach zum Entspannen.

Spezifikation
  • Opera is available in two heights with table tops that can have rectangular, square, round, oval, or irregular shapes.

    The table tops are made of veneered MDF. For the rectangular and oval shapes, the base is in the form of rectangular ends. The other tables have round column in solid wood, which have weights at the bottom for stability. The finish is oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash. The top is also available in laminate (white, black, oak*, ash*) and black desktop. Special dimensions and other designs upon request.

    As an option, there are different solutions for electrical outlets. The details for the electrical outlets in the table are well developed and the flexibility is great since you can use the space in the base to run cables. Access to the space in the base is obtained by easily dismantling some of the frame's ribs via magnetic fasteners. This provides access to the table's underlying frame for further cable routing in the table and down to the floor. The table is delivered unassembled where the table top needs to be mounted on the base. It is also easy to disassemble the table with hand tools.

    *Opera in width 1400 mm is not made in oak or ash laminate.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeropera
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeOpera
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit