Part Shelf (Lasse Pettersson Morgan Rudberg 2019) verdankt seinen Ursprung einer Übung im geometrischen Skizzieren. Ziel war es, dekorative Muster zu schaffen, indem nur wenige grundlegende Formen und Komponenten verwendet wurden, um eine Vielzahl von Ausdrucksformen in Regalkombinationen für unterschiedliche Verwendungen und Umgebungen zu schaffen. Das modulare Konzept stellt sicher, dass Part als eigenständige Einheit genauso gut funktioniert wie bei der Verkleidung einer ganzen Wand oder sogar eines ganzen Raums.
Teil ist als Rechts- und Linkshänder erhältlich. Er ist in massiver Eiche oder Esche, in Standardbeizen auf Esche und in weiß lasierter Eiche oder Esche erhältlich. Das Regal in Standardfarben ist aus MDF gefertigt. Part kann als offenes Regal verwendet oder mit einer 30 mm hohen Holzleiste oder einer 180 mm Glasfront ergänzt werden. Die Gesamttiefe des Fachbodens beträgt 120 mm; die Tiefe innerhalb der Holzleiste oder Glasfront beträgt 100 mm. Teil wird mit Schrauben an der Wand verankert.
Part ist nicht nur in Ruhezonen und Besprechungsbereichen in Büros eine ideale Lösung, sondern auch in Wartezimmern in Krankenhäusern, Banken usw. Part fügt sich auch gut in häusliche Umgebungen ein, als dezent gestaltete Ergänzung zur Wohnzimmereinrichtung oder als farblicher Akzent Aufmerksamkeit in Kinderzimmern und Jugendzimmern. Teil kann zum Aufbewahren und Präsentieren von Büchern, Zeitschriften, Dekorationsartikeln usw. verwendet werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |