Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Peel - Table
Peel - Table
Peel - Table
Peel - Table
Peel - Table

    Peel - Table

    Google-Übersetzung,

    Peel (Joel Karlsson, 2024) – der flexible Säulenklapptisch ist im Stehen genauso ansprechend wie im Liegen. Das war Joels Grundidee. Er hatte schon immer ein gutes Auge für gustavianische Klappsäulentische. Als Joel beauftragt wurde, einen Säulentisch zu entwerfen, der flexibel und auch klappbar sein sollte, bekam er endlich die Chance, einen funktionalen, langlebigen und zeitgemäßen gustavianischen Klapptisch des 21. Jahrhunderts zu schaffen.

    Spezifikation
    • Peel is available in heights of 550, 730, 900 and 1050 mm. The tabletop comes square in size 600x600 and round diam 600 or 700 mm. The standard is a tabletop in veneered MDF of oak, ash, standard stains, white-pigmented oak and ash. Laminate (white, black, oak, ash) and black desktop. The tabletop can also be obtained in solid wood for an additional charge. The pillar, which has a steel core, and foot is in solid wood and provided with a felt floor protections.

      The black folding mechanism, in recyclad aluminium with handle in plastic, is mounted under the tabletop. The tabletop is easily folded by pulling out an easily accessible handle in the mechanism. The tables are stored upright with the top folded down and the column base is brought together. For other designs upon request. Peel is delivered assembled. If necessary, the tabletop, folding mechanism and column can be easily dismantled with simple hand tools.

      Peel is the perfect pillar table to gather around for short or long meetings, eating or drinking, both sitting or standing. It fits just as well in permanent environments as in premises that often need to change appearance. Peel is easy to fold, move and stow away. A single person can easily handle the table as it weighs no more than 8-12 kg depending on the size.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpeel-table
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppePeel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlip-top tables
    • Klassifizierung12 64 00
    • Format2014TitelBooths and Tables
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit