Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pivå - Showcase

Pivå - Showcase

Google-Übersetzung,

Pivå (Design 2022, Kauppi Kauppi) ist eine Serie von Säulentischen aus Massivholz, die jeweils eine natürliche Atmosphäre schaffen, in der Menschen zusammenkommen und sich begegnen können. Die Form des Sockels ist inspiriert von der majestätischen Wuchsform eines Laubbaums, der sich zum Boden hin verbreitert und seine Wurzeln ausbreitet. Die Form des Sockels mag schlicht und einfach erscheinen, doch tatsächlich handelt es sich um eine komplexe Konstruktion, die speziell für dauerhafte Stabilität und Langlebigkeit entwickelt wurde. Ziel war es, das gesamte Material einer Holzplanke auszunutzen, sodass nichts verschwendet wird. Zunächst wird die Planke in zahlreiche Stücke gesägt. Diese werden dann gemischt und anschließend Schicht für Schicht wieder zusammengefügt und sorgfältig gefräst, um die fließenden Linien des Sockels zu erzeugen. Dieser Prozess betont die natürlichen Farbtöne des Holzes und hebt die Maserung hervor. Die Jahresringe des Kernholzes erzeugen einen fast floralen Effekt und verleihen jedem Tisch seine eigene, einzigartige Maserung und Identität. Die Pivå-Kollektion umfasst viele verschiedene Tischtypen für unterschiedlichste Räume, Umgebungen und Kontexte. Die größten Modelle eignen sich ideal als Konferenz- oder Esstische. Die mittelgroßen Tische sind perfekt für Cafés oder spontane, informelle Treffen. Die kleinsten Tische können als Couchtische oder als imposante Podeste für Pflanzen oder Ausstellungsstücke verwendet werden.

Spezifikation
  • Pivå comes in heights of 560, 650, 730, 900 and 1050 mm, with rectangular, square, round and oval tabletops in a generous range of sizes. The tops are made of veneered MDF with an edging strip. The pedestals are constructed of solid wood around a metal core and stand on a solid wood base with plastic floor protectors. Choose from oak, ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. Tabletops are also available in a laminate finish (white, black, oak, ash) and as a black desktop. Several types of electrical outlet are available as optional extras for the rectangular and oval tabletops. Pivå tables are supplied unassembled. Just a few hand tools are all that is needed to disassemble the various components of the tables after many years of continuous use.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpiva-showcase
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppePivå
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa