Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ponoq - Coat rack

ponoq - Coat rack

Google-Übersetzung,

Das Wandmodell ponoq Garderobenständer (Nils Gulin 2009) ist in fünf Längen und in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich. Im Gebrauch ragt ponoq 50 mm aus der Wand, zusammengeklappt sind es lediglich 16 mm.

Der Ponoq-Kleiderbügel ist überall dort ideal, wo Sie Kleidung aufhängen müssen – in einem Flur, hinter einer Schlafzimmertür, in einem Büro oder Hotelzimmer, in Konferenzräumen, Fluren, Auditorien, Küchen, Lagerräumen, Speisesälen, Kinos, Restaurants oder sogar draußen.

Spezifikation
  • ponoq coat rack (Nils Gulin 2009)  wall model comes in five lengths and in colors white and black. When in use, ponoq projects 50 mm from the wall: folded up, it is a mere 16 mm. 

    ponoq coat hanger is ideal wherever you need to hang clothes - in a hall, behind a bedroom door, in an office or hotel room, in conference rooms, corridors, auditoriums, kitchens, store-rooms, lunch rooms, cinemas, restaurants or even outdoors.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPOxxx
  • Produktfamilieponoq
  • ProduktgruppeCoat Rack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit