Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRESS - Folding Table

PRESS - Folding Table

Google-Übersetzung,

Press (Pettersson Rudberg 2015) ist das Ergebnis des Vorhabens, einen Klapptisch komplett aus Holz zu konstruieren. Die Herausforderung bestand darin, einen Tisch zu schaffen, der leichter, aber genauso stabil in der Handhabung, genauso einfach zusammenzuklappen und genauso langlebig ist wie vergleichbare Konstruktionen. Nach Jahren des Experimentierens ist es den Designern gelungen, einen innovativen, verstellbaren Verriegelungsmechanismus zu entwickeln, der dafür sorgt, dass der Tisch nicht nur außergewöhnlich stabil, sondern auch einfach zusammenklappbar ist.

Darüber hinaus arretieren die Beine ohne Traverse oder Krankentrage und bieten so Kniefreiheit für bequemes Sitzen an den kurzen Enden des Tisches. Ein in die Unterseite der Tischplatte eingefräster verdeckter Griff erleichtert das Bewegen des Tisches.

Press kann entweder als Klapptisch verwendet werden, der einfach aufgestellt werden kann, um eine stabile Arbeitsfläche zu bieten, oder als dauerhafterer Holztisch, der bei Bedarf einfach zusammengeklappt und verstaut werden kann. Press ist eine ideale Lösung in Hörsälen, Besprechungsräumen, Kantinen, allen Arten von Konferenzeinrichtungen, Schulen, Hotels, Kirchen usw.

Spezifikation
  • The tabletop is veneered with oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The table is supplied with a wooden edge strip or for a more durable tabletop, choose a plastic edge strip in white or black. Stacking and safety cover in felt of the color anthracite as standard. The cover is also available as an option in the colors light gray and off white. The solid wood legs are in oak, birch, ash, standard stains on ash or white glazed oak or ash, and have felt floor protectors as standard.

    Optional extras are available in the form of: Power outlet – two different types. Start cable 5m, with safety plug and cable to connect 3m, with other tables. Modesty panel in felt which hangs on hooks. Two wheels which are not lockable, giving slightly mobility to the floor. Link fittings for connecting several tables. Sound-absorbing disc that is mounted under the table top, which cannot be combined with electrical outlets. Also available is a storage trolley with locking wheels and a metal handle that can be placed either on the side or the short end. For tables with a length 1600mm or longer we recommend that they are transported horizontally, which means that the handle is to be mounted on the trolley’s long side.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPRxxx
  • ProduktfamiliePress
  • ProduktgruppeTable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit