Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUDDLE - Showcase

PUDDLE - Showcase

Google-Übersetzung,

Puddle (Anton Björsing 2017) ist inspiriert von spritzendem Wasser, das ein Becken bildet. Die leichte Neigung und Unregelmäßigkeit bietet endlose Möglichkeiten, aufregende Formen und Umgebungen in einer quadratischen Welt zu schaffen. Drehen Sie es um ein paar Grad und experimentieren Sie mit verschiedenen Größen, Farben und Materialien, um zu sehen, wie viel Unterschied dies für das Erlebnis macht. Puddle eignet sich perfekt für die Einrichtung von Cafés, Hotels und Foyers bis hin zu Kantinen, Wohnzimmern, Schulen und Wartezimmern.

Puddle wird in drei Tischplattengrößen und Höhen von 380, 450, 520 und 590 mm hergestellt. Tischplatte und Beine aus Massivholz wahlweise in Eiche, Birke, Esche, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche. Die Tische sind auch in Standardfarben erhältlich, für die die Tischplatte aus MDF besteht.

Spezifikation
  • Puddle is made in three tabletop sizes and heights of 380, 450, 520 and 590 mm. Solid wood tabletop and legs in a choice of oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The tables also come in standard colors for which the tabletop is made in MDF.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpuddle-showcase
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppePuddle
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 64 00
  • Format2014TitelBooths and Tables
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit